- Artículo No.:
- TS 8600.510
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Profundidad: = 500 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,44 kg
- Peso bruto
- 2,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177384187
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
TS LATERALES ZOCALO CABLEADO, 500mm RAL7035, 2uds.