- Referencia:
- VX 5051.024
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- galvanizado
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 899 mm x 1.896 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Anchura: = 1.000 mm
Altura: = 2.000 mm - Observación para el montaje
- Para el montaje en armarios TS se precisa la fijación para placas de montaje 5050.063.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 42,6 kg
- Peso bruto
- 55,79 kg
- EAN
- 4028177928367
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- VX Placa de montaje An.xAl. 1000x2000