- Referencia:
- HD 4000.206
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Superficie
- pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
- Unidad de envase
- Con material de fijación para atornillar desde el interior
- Observación
- Por cada lateral montado aumenta la anchura total del armario en 25 mm
- Adecuado para
- Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm - Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177976979
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- HD Laterales para armario de sistema, para Al.Pr. 2000x600 mm, acero inoxidable
Laterales HD para armario de sistema HD
Referencia: HD 4000.206
Laterales con junta de silicona azul, exterior. Puntos de fijación dentro de la zona estanca.