- Referencia:
- CP 6501.000
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.
- Material
- Tubo de acero texturizado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil soporte
- Diámetro
- 48,3 mm
- Longitud
- 500 mm
- Grosor del material
- 4 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,15 kg
- Peso bruto
- 2,212 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177262867
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP 40 PERFIL SOPORTE 500 MM, RAL 7035