- Referencia:
- TX 7888.100
- Ejecución
- 1st generation
con aireación
con laterales
- Ventajas
- Nuevo concepto de chapa de techo: aprovechamiento total de la profundidad para la gestión del cableado, así como posible integración de un módulo de ventiladores
- Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado
- Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
- Posibilidad de instalar componentes de red activos y pasivos gracias a las puertas con aireación
- Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
- Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
- Material
- Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Rack con puerta perforada delante y puerta dorsal detrás
Guías perfil de 19"
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Puerta de chapa de acero frontal, con aireación, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, perforada, de una pieza, bisagras de 130°
Gama IPPC
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 645 mm
- Ejecución
- con laterales
- Design doors
- con aireación
- Capacidad de carga
- 5000 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 125 kg
- Peso bruto
- 135 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TX CableNet, puerta perforada, 42 U, 800x2000x1000 mm, RAL 7035, con laterales