- Referencia:
- TX 7888.278
- Ejecución
- 1st generation
con puerta transparente
con laterales
- Ventajas
- Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
- Accesorios con compatibilidad TS y VX
- Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
- General colour
- RAL 7035
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Guías perfil de 19"
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, atornillada con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Gama IPPC
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 24 UA
- Unidades de altura
- 24 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 445 mm
- Ejecución
- con laterales
- Design doors
- cerrado
- Ejecución puerta frontal
- Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
- Capacidad de carga
- 5000 N
- Capacidad de carga
- 5.000 N
- Observación
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 80 kg
- Peso bruto
- 86,5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177966956
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
Rack para redes TX CableNet con puerta transparente, 600x1200x800 mm, 24 UA, con laterales, RAL 7035