- Referencia:
- VX 8430.000
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Marco frontal: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundidas a presión
Puerta dorsal: chapa de acero, 2,0 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Perfiles de adaptación de 19": chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Techo, y puerta dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Bastidor frontal: texturizado
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Bastidor frontal (bisagras a derecha, fijadas a la izquierda por cierres magnéticos)
Puerta dorsal (bisagras a derecha, intercambiables a izquierda)
Chapa de techo
Chapas de entrada de cables
Perfiles de adaptación de 19", delante
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Altura de montaje para componentes
- 42 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 64,4 kg
- Peso bruto
- 67,8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 167 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177920255
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
Armario para electrónica VX, An.Al.Pr.: 600x2000x600 mm, chapa de acero, con marco frontal con bisagras, con perfiles de adaptación de 19", puerta en la parte trasera