- Referencia:
- TS 8806.500
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Chapa de techo
Dorsal
4 cáncamos de transporte
Cierre: doble paletón 3 mm
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Código IK
- IK09
- Número puertas
- 1
- 2 supportstrips in depth
- Sí
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 123,5 kg
- Peso bruto
- 128,7 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177251038
- EAN11 (UC)
- 38076
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
TS ARMARIO 800x2000x600, RAL7035 Standard, con placa montaje