- Referencia:
- AX 1469.000
- Ejecución
- con ventana
- Material
- Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK
Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Ventana visualización: policarbonato
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Libre de halógenos
- Superficie
- Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- Semejante RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario con puerta abisagrada con ventana, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado
- Observación
- If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 56
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Clase de protección
- II (a 1000 V c.a.)
- Código IK
- IK09
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 300 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 3 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 505 mm x 725 mm
- Ángulo de abertura de la puerta
- 130°
- Nº de cierres
- 2
- With viewing window
- Sí
- Material básico
- Plástico
- Normas
- Cumple la clasificación F1 para exteriores según UL 746C
- Observación para el montaje
- Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior
- El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 23,44 kg
- Peso bruto
- 24,44 kg
- Código arancelario
- 94037000
- EAN
- 4028177006997
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
Armario de poliéster AX, An.Al.Pr. 600x800x300 mm, con cristal