Armarios compactos AE

Referencia: AE 1380.500

Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo.

Soporte para fijación mural para AE

Juego de ensamblaje para AX, KX, AE, KL

Retenedor de puerta

Bisagra de 180º

Listón de protección contra el polvo

Empuñadura Confort Mini para AE con aldabilla cierre VW E1 incluido

Referencia:
AE 1380.500
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
Grosor del material de la puerta
1,5 mm
Grosor del material de la caja
1,38 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
334 mm x 355 mm
Número puertas
1
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Nº de cierres
1
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables
Tamaño: 3
Cantidad: 1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,426 kg
Peso bruto
9,9 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177252516
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AE ARMARIO COMPACTO 380x380x210, RAL7035 Standard, con placa de montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle