Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Referencia: PK 9522.000

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.

Referencia:
PK 9522.000
Ejecución
PK enclosure with solid cover
Material
Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: polietileno
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 254 mm
Altura: 180 mm
Profundidad: 165 mm
Campo de temperatura de servicio
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,164 kg
Código arancelario
94037000
EAN
4028177139817
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
PK CAJA BORNES TAPA CIEGA 254x180x165-1P Policarbonato, sin placa de montaje
Aprobaciones
C-UL
DNV-GL
UL
Explicaciones
Declaración de conformidad