- Artículo No.:
- AS 4050.327
- Descripción producto
- Paño seco para la limpieza de las lentes y los cristales de los centros láser Perforex LC.
- Ventajas
- Especial para superficies delicadas
- Un sistema óptico de láser limpio garantiza unos resultados de corte óptimos
- Material
- Poliéster
- Unidad de envase
- 1 UE = 100 pzas.
- Normas
- Class 100/ISO 5 sala blanca
- Adecuados para referencia
- 4050330
- 4050335
- Dimensiones
- Anchura: 100 mm
Profundidad: 100 mm
- Unidad de embalaje
- 1 Juego
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,115 kg
- Código arancelario
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890