Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S

Referencia: AS 4055.710

La unidad de corte de la serie de productos CW 120-S es adecuada para el corte de guías conductoras de corriente. El láser de precisión integrado facilita el proceso de corte y flexión. La unidad puede montarse fácilmente sobre un banco de trabajo.

Referencia:
AS 4055.710
Ejecución
Puntero láser (láser auxiliar) Potencia Clase 1
Descripción producto
La unidad de corte de la serie de productos CW 120-S es adecuada para el corte de pletinas y barras. La unidad puede montarse fácilmente sobre un banco de trabajo.
Ventajas
Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
Cortar (máx.)
120 x 12 mm
Dimensiones máquinas
Anchura: 335 mm
Altura: 370 mm
Profundidad: 275 mm
Superficie de apoyo
Anchura: 283 mm
Altura: 318 mm
Profundidad: 372 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
21,3 kg
Peso bruto
23,3 kg
Código arancelario
84623290
EAN
4028177920651
ETIM 9
EC004303
ETIM 8
EC004303
ECLASS 8.0
36600804
Descripción producto
AS Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones