Cuchilla de acero para cuchilla de desbarbar

Referencia: AS 4050.723

Hoja de recambio para cuchilla de rebarbado. Cuchillas rotatorias de 360° para rebarbar.

Referencia:
AS 4050.723
Ejecución
Cuchilla de acero rectificada por ambos lados
B32P PVD TiN
Descripción producto
Hoja de recambio para cuchilla de rebarbado. Cuchillas rotatorias de 360° para rebarbar.
Material
Cuchilla de acero endurecido, con recubrimiento de PVD Tin (nitruro de titanio)
Ø cuchilla
3 mm
Longitud cuchilla
23 mm
Adecuados para referencia
4050.722
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,02 kg
Peso bruto
0,03 kg
Código arancelario
82079091
EAN
4028177950399
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
Descripción producto
Cuchilla de repuesto recubierta de TiN para cuchilla de desbarbar, afilada en ambos lados, 10 P.