Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 29-01-2020
- Artículo No.:
- DK 7955238
- Ejecución
- PDU metered
- Descripción producto
- Distribución de corriente para su aplicación en racks para servidores. La PDU Metered dispone de amplias funciones de gestión para la vigilancia de la corriente y la potencia de cada fase. A través de la pantalla OLED integrada frontal es posible ajustar las funciones básicas y acceder a los datos de consumo eléctrico. A través de la interfaz de red es posible acceder de forma remota al servidor web de la PDU. Los parámetros de consumo pueden transmitirse a través de SNMP a un software DCIM. Para el control de los parámetros ambientales pueden conectarse hasta 4 sensores (temperatura/humedad/acceso) a la interfaz CAN-Bus.
- Ventajas
- Conexión a la red TCP/IP SNMP
- Datos técnicos
- Posibilidad de bloqueo y cierre universal de conectores IEC 60320, C13 y C19 no usados
- MTBF (a 40 °C): 80.000 horas
- Material
- Chapa de acero, texturizada
- Color
- RAL 9005
- Measurement functions, description
- Medición por fase o alimentación
- Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
- Potencia activa kW, energía activa kWh
- Potencia aparente kVA, energía aparente kVAh
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Altura: 135 mm
Profundidad: 380 mm
Longitud: 4 UA - Nº bases de enchufe y tipo
- 12 x C13 / 12 x C19
- Enchufes
- 12 x Conector C13
12 x Conector C19 - Intensidad (máx.)
- 63 A
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 3~ - Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- CEE
- Grado de suciedad
- 2
- Interfaces
- Servidor web integrado, vía RJ45
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 12
- Directivas
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG
- Directiva EMC 2014/30/EU
- Normas
- EN 60950-1
- EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
- Protocolos
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Conexión cable de entrada (tipo/longitud)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177685369
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
- #NV
- Documentos
- Instrucciones
- Fichas técnicas
- Visio Shapes
- Software
- Software