Bloqueo de conectores para conectores C14 y C20

Referencia: DK 7955.020

Los conectores C14 y C20 se encuentran protegidos contra una extracción involuntaria

Referencia:
DK 7955.020
Descripción producto
Con el bloqueo universal es posible bloquear conectores IEC 60 320 C14 o C20 para evitar su extracción involuntaria. El bloqueo es ajustable y se adapta a la forma de los conectores habituales. De esta forma se dispone de una conexión segura, independientemente del fabricante, para la mayoría de cables de conexión del mercado.
Material
Plástico (PA 12)
Color
RAL 9005
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,11 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177685000
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
PDU cierre universal para C14/C20 conector