Pieza de contacto

Referencia: SV 9650.181

Para el contacto de los ángulos de conexión a las barras colectoras PLS-Maxi.

Referencia:
SV 9650.181
Aplicación
Para el contacto de los ángulos de conexión a las barras colectoras Maxi-PLS
Material
E-Cu
Unidad de envase
Pieza de contacto
Tuerca corredera
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
PLS-Maxi 3200
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,1 kg
Peso bruto
1,124 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,08
Código arancelario
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Contacto E-Cu Maxi-PLS 3200 ancho= 100mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general