- Referencia:
- SV 9666.430
- Descripción producto
- Adecuados para alojar disyuntores convencionales de los fabricantes ABB, Eaton, Schneider Electric y Siemens Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 300 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (T1, T2, T3)
- Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
- Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
- Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,297 kg
- Código arancelario
- 85365019
- EAN
- 4028177676381
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descripción producto
-
ISV CIRCUIT-BREAKER MODULE 250A, W/H 1/2