Ri4Power – System solutions

Equipamiento interior

Amplia gama de accesorios para el equipamiento interior de sistemas de armarios y racks TI, como por ej. placas de montaje, sistemas de barras, elementos de fijación, bandejas para componentes, iluminación, accesorios EMC y de puesta a tierra, regletas de enchufes

Equipamiento interior

Fijación de sistema

Para el montaje de los soportes de barras.

Equipamiento interior

Barra E-Cu PE/PEN para VX

Según DIN EN 13 601. Con taladros integrados.

Equipamiento interior

Trenzas planas de puesta a tierra

De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas, contrarrestan el efecto Kelvin en altas frecuencias, posibilidades de conexión flexibles.

Equipamiento interior

Soporte de barras Conductor N

Para el montaje de conductores neutros monofásicos o conductores PEN.

Equipamiento interior

Tuercas enjauladas para VX

Para fijación métrica continua al perfil del armario.

Equipamiento interior

Chasis de montaje 23 x 64 mm para VX, VX SE

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.

Equipamiento interior

Pieza de ensamblaje E-Cu PE/PEN

La combinación PE/PEN compuesta por barra, ángulo soporte y pieza de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.

Equipamiento interior

Ángulo soporte PE/PEN para VX

Para la fijación de la barrar PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 y 80 x 10 mm.

Equipamiento interior

Arandelas de contacto

Dentadas, posibilitan una conexión segura a tierra.

Equipamiento interior

Material de fijación para cintas y trenzas planas de puesta a tierra

Para la fijación de cintas y trenzas planas de puesta a tierra.

Equipamiento interior

Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.

Equipamiento interior

Cintas de puesta a tierra

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.

Equipamiento interior

Fijación de sistema