- Referencia:
- SK 5503.025
- Ejecución
- Sin chapa de techo
- Descripción producto
- Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.
- Ventajas
- Técnica de conexión sencilla mediante clavija C13
- Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada
- Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 1 unidad de ventiladores
2 ventiladores
Cableado a punto de conexión
Incl. material de fijación
Manual de instalación y de mando abreviado
- Caudal de aire (en el punto de servicio)
- 280 m³/h
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,7 A
A 60 Hz: 0,69 A
- Dimensiones
- Anchura: 550 mm
Altura: 42 mm
Profundidad: 340 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Velocidad
- 100 %
- Fusible previo
- Automático/fusible: 10 A
- Posibilidades de montaje
- En el VX IT de an. x pr. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- En el TS IT de an. x pr. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Observación
- Reducción de la potencia de aire indicada a 280 m³/h a 25 Pa de contrapresión
- Nivel de ruido (en el punto de servicio)
- 46 dB(A)
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TS IT
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...55 °C
- Potencia
- 42,5 W
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,62 kg
- Peso bruto
- 3,62 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177966239
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005