- Referencia:
- SK 3286.100
- Descripción producto
- Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
- Ventajas
- Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
- Material
- Espuma de poliuretano de celdas abiertas
- Dimensiones
- Anchura: 539 mm
Altura: 332 mm
Profundidad: 10 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Refrigeradores
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,09 kg
- Peso bruto
- 0,171 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK FILTRO AIRE P/3296