Tapa ciega para ventiladores con filtro/filtros de salida

Artículo No.: SK 3243.020

En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtrante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras.

Artículo No.:
SK 3243.020
Descripción producto
En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la estera filtante sin necesidad de tener que realizar mecanizaciones en la chapa ni soldaduras.
Material
PE de célula cerrada
Color
Antracita
Observación
No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Adecuados para referencia
3243....
3244....
3245....
Dimensiones
Anchura: 282 mm
Altura: 282 mm
Profundidad: 15 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,07 kg
Peso bruto
0,076 kg
Código arancelario
39211900
EAN
4028177652040
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descripción producto
SK CUBIERTA CIEGA SK3243-45/.XXX - 2UD.
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Documentación técnica