RITTAL

Climatización

Con las soluciones de climatización sostenibles y de bajo consumo para armarios de distribución y equipos ganarás eficiencia y contribuirás a la protección del medio ambiente.

Climatización

Ventilador, ventilador con filtro, intercambiador de calor aire-aire

Los aparatos para refrigeración con aire ambiental son muy adecuados y especialmente rentables para la disipación de cargas térmicas. Requisito previo: Aire ambiental relativamente limpio, temperaturas inferiores a la temperatura...

Climatización

Refrigeradores, Thermoelectric Cooler

Con los refrigeradores la temperatura interior de los armarios se mantiene en un nivel constante, independientemente de la temperatura ambiente. La conducción del aire cumple exigencias individuales. Los dos circuitos separados uno del otro...

Climatización

Concepto modular de climatización

La unidad de refrigeración se encuentra integrada en la puerta del armario, adaptándose de forma óptima al diseño del armario. Puede reemplazarse por la puerta existente sin tareas de mecanización e incluso sin...

Climatización

Intercambiadores de calor aire-agua, chiller

Una eficiente refrigeración por líquido representa una solución óptima en todos aquellos lugares con necesidad de elevada carga de frío, como por ej. en la refrigeración de procesos y maquinaria o en la...

Climatización

Refrigeración TI

Los conceptos de climatización de Rittal van desde la refrigeración de un único rack hasta la de todo un data center, manteniendo la seguridad y la eficiencia como prioridad.

Climatización

Resistencias calefactoras

Las resistencias calefactoras garantizan que la potencia calefactora sea siempre la correcta, evitando la formación de condensación, especialmente en ubicación en exteriores.

Climatización

Climatización para exteriores

Función y seguridad – independientemente del clima. Nuestras soluciones de climatización para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Además de los refrigeradores especialmente eficientes desde el...

Climatización

Accesorios para climatización

Los componentes adaptados de forma óptima entre sí realizan un ajuste perfecto de los componentes de climatización a las exigencias deseadas. La eficiencia y la seguridad de los componentes de climatización pueden aumentarse...