Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 60

Referencia: SV 9650.232

Dimensiones: 60x60 mm, sección de barra: 2323 mm²

Referencia:
SV 9650.232
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
2.323 mm²
Longitud
651 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,43 kg
Peso bruto
13,46 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
13,516
Código arancelario
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Barra colectora Maxi-PLS 60 L:651mm
Aprobaciones
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle