Estribo entrada de cables CMC III

Artículo No.: DK 7030.087

Para la captación y el alojamiento de cables detrás de la unidad de montaje de 19" CMC III

Artículo No.:
DK 7030.087
Descripción producto
Para la fijación sin herramientas en la parte posterior de la unidad de montaje de 19˝ CMC III 7030.088. Permite realizar una conducción limpia de cables por detrás de los componentes CMC III, así como la fijación de los cables para la tracción. Los cables pueden colocarse como lazo, para así poder extraer sin herramientas los aparatos CMC III instalados de la unidad de montaje.
Ventajas
Soporte de cables
Reacción al fuego: autoextinguible según UL 94 HB
Aplicación
Guiado de cables
Material
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
455 mm
Dimensiones
Anchura: 150 mm
Altura: 50 mm
Longitud: 455 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,503 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC III cable clamp straps