Interfaz hombre/máquina Interfaces Cubiertas de interfaz para la conexión de diferentes dispositivos o la lectura de datos, sin necesidad de abrir la caja Interfaces Cubierta para interfaz para interruptores diferenciales Según la normativa EN 60 204-1 todos los circuitos con una intensidad ≤ 20 A, que alimenten bases de enchufe en armarios de distribución de maquinaria, deben disponer de un dispositivo diferencial residual con una corriente de fuga ≤... Leer más Interfaces Marco de montaje, cubierta de interfaz modular Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada. Leer más Interfaces Módulo para interfaces para marco de montaje, cubierta de interfaz modular Módulo para interfaces para marco de montaje. Leer más Interfaces Módulo para bases de enchufes para marco de montaje, cubierta de interfaz modular Módulo para bases de enchufes para marco de montaje. Leer más Interfaces Prolongación interfaz con conexión mural Para alargar interfaces en el interior del armario - por ej. de PC's industriales y conectores - hasta el exterior del armario. Leer más Interfaces Módulo de montaje RJ45 Módulo de montaje para alargar interfaces con conexión mural de conector hembra en conector hembra o conector hembra en conector macho. Leer más