Equipamientos en pulgadas Posibilidades de montaje para aparellaje pequeño Posibilidades de montaje para aparellaje pequeño en el nivel de 19". Posibilidades de montaje para aparellaje pequeño Panel de montaje, 482,6 mm (19") Para una rápida integración de pequeñas unidades de montaje dentro del nivel de 19", como barras colectoras de potencial, cajas de distribución, pequeños componentes eléctricos, etc. Leer más Posibilidades de montaje para aparellaje pequeño Soporte para componentes pequeños Bandeja angular para la fijación segura de pequeños aparatos no conformes con la medida de 19". Leer más