Técnica de montaje de 19" Bastidores móviles Con un bastidor móvil se alcanza cómodamente la parte trasera de los componentes de 19". Según ejecución se encuentra disponible un ángulo de abertura de 130° o 180°. Bastidores móviles Bastidor móvil, pequeño para armarios VX, VX SE, AX de 600 y 800 mm de ancho Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19"). Ir al producto Bastidores móviles Bastidor móvil, pequeño para armarios TS, VX SE de 600 y 800 mm de ancho Equipamiento para armarios TS, de 600 mm y 800 mm, 3 - 18 alt.rack, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝). Ir al producto Bastidores móviles Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19"). Ir al producto Bastidores móviles Bastidor móvil, grande, con pantalla para armarios TS, VX SE de 800 mm de ancho Para racks de 800 mm de ancho, 22 - 45 UA, con pantalla, para montaje de componentes de montaje de 482,6 mm (19"). Ir al producto Bastidores móviles Bastidor móvil, grande, sin pantalla para armarios TS, VX SE de 600 y 1200 mm de ancho Para armarios de 600 mm y 1200 mm de ancho, 22 - 45 alt.rack, sin pantalla, para montaje de componentes de 482,6 mm (19˝). Ir al producto Bastidores móviles Bastidores compactos para AE Para montaje de módulos de electrónica, 482,6 mm (19") sobre toda la altura, 6 - 14 alt. rack. Ir al producto