Técnica de montaje de 19" Técnica LSA Para la técnica LSA están disponibles bastidores para regletas LSA-Plus o juegos de montaje para bandejas LSA o ángulos de montaje LSA. Técnica LSA Unidad soporte de 3 UA para regletas LSA-Plus, máx. 150 pares Para regletas LSA, máx. 150 DA, para alojar un máx. de 15 regletas de separación de perfil LSA Plus (à 10 DA), permite el montaje de 3 x 5 regletas de conexión LSA-Plus 2/10, serie constructiva 2 horizontal. Leer más Técnica LSA Sistema de alojamiento, 2 UA para juego de montaje LSA Para juego de montaje LSA, para alojar bandejas LSA/escuadras de montaje universales dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19"). Leer más