Paneles ciegos y placas frontales Panel ciego Placas ciegas de aluminio en diferentes unidades de altura. Para un cierre limpio de los puntos de conexión libres en el nivel de montaje. Panel ciego Panel ciego, 482,6 mm (19") Como cubierta de espacios vacíos o para el equipamiento libre. Leer más Panel ciego Placa ciega de 19" Placas ciegas de aluminio en diferentes unidades de altura. Para un cierre limpio de los puntos de conexión libres en el nivel de montaje. Leer más Panel ciego Bisagra para placas ciegas Bisagras para placas ciegas. Leer más Panel ciego Caja para componentes pequeños, 4 UA, estanca para un nivel de fijación de 482,6 mm (19") La caja para componentes pequeños contiene una bandeja base ajustable que permite realizar adicionalmente una subdivisión de la caja. Leer más Panel ciego Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas Para el cierre de zonas abiertas dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19"). Leer más