Introducción y recogida de cables Carriles de longitud variable Carriles de longitud variable para la captación y guiado de cables. Carriles de longitud variable Guías de entrada de cables, variables en profundidad para TS, TE Para TS y marcos de montaje de 19", permite la adaptación flexible de su longitud en la distancia de fijación entre los dos marcos de montaje de 19". Leer más Carriles de longitud variable Captación de cables, variable para un montaje independiente del armario Para el montaje independientemente del armario, fijación variable de 450 a 800 mm para una captación flexible de cables en dos variantes: guía perfil o carril de cabeza tipo martillo. Leer más