Guiado de cables

Introducción y recogida de cables

Para la conducción de cables existen diferentes opciones, que pueden utilizarse tanto en el armario como en el zócalo. Al realizarse la conducción de cables en la zona del zócalo se amplía el espacio de montaje en el armario, puesto que ya no será necesario tener en cuenta los radios de flexión. Los sistemas de guiado de cables, como por ej. canales para cables y sistemas de guiado de cables de 19", ofrecen una gestión estructurada del cableado en el armario.

Introducción y recogida de cables

Módulo de entrada de cables para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Utilización de la escotadura de montaje para conexión de brazo soporte de 130 mm de Ø, redonda en cajas montadas a la pared para una entrada de cables estanca. Puede montarse posteriormente a la introducción de los cables....

Introducción y recogida de cables

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Introducción y recogida de cables

Boquilla escalonada Para grosor de pared de 1,5 hasta 4,5 mm

Para la entrada del cable, cortar simplemente según la sección del cable.

Introducción y recogida de cables

Escobilla, altamente estanca

Escobilla especial para realizar entradas altamente estancas de mazos de cables y líneas.

Introducción y recogida de cables

Protección de cantos

Para el recubrimiento de escotaduras cortantes, protege contra heridas y evita dañar los cables introducidos.

Introducción y recogida de cables

Paso de conectores, pequeño

Para cables premontados con conector. Para grosor de material de hasta 4 mm Con bridas para cables puede realizarse una tracción de los cables preconfeccionados.

Introducción y recogida de cables

Juego de escobillas para TX CableNet

La escobilla permite ocultar las escotaduras realizadas para la entrada de cables en la chapa de techo.

Introducción y recogida de cables

Paso de conectores para escotaduras para conectores (24 polos)

Para el paso de 2 cables preconfeccionados a través de la escotadura, sin tener que desmontar el conector.

Introducción y recogida de cables

Escobilla

La escobilla mejora ópticamente la apariencia de las escotaduras realizadas para la entrada de cables en cualquier posición en el lateral, dorsal, puertas, chapas de suelo y techo.

Introducción y recogida de cables

Tubo para cables

Para la conducción segura de los cables, por ej. del armario de distribución o de la placa de montaje hacia la puerta.

Introducción y recogida de cables

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas...

Introducción y recogida de cables

Soporte para tubo

Para tubo de cables, posibilidad de fijación para bridas de cable convencionales, para la fijación de cables en la entrada/salida del tubo de cables.

Introducción y recogida de cables

Bridas para cables

Para la fijación de cables al perfil del armario o elementos de sistema de montaje, presión sencilla en la perforación redonda del sistema.

Introducción y recogida de cables

Bridas angulares metálicas para guías de entrada de cables

Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.

Introducción y recogida de cables

Soporte para cable sobrante

Para la fijación en la zona posterior del armario o para la fijación lateral a armarios para redes.

Introducción y recogida de cables

Guía de entrada de cables Perfil C, para placas de montaje, para VX, TS, VX SE, TP

Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres...

Introducción y recogida de cables

Escuadra de entrada de cables

Para montaje en cajas de mando con conexión brazo soporte de Ø 130 mm o 120 x 65 mm, sujeción de cables a elección mediante abrazaderas o bridas.

Introducción y recogida de cables

Soporte velcro

Para la fijación rápida y sencilla de cables.

Introducción y recogida de cables

Tapa de aislamiento para tornillos

Para aislar las cabezas de los tornillos, por ej. en el interior del canal para cables.

Introducción y recogida de cables

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.

Introducción y recogida de cables

Soporte del sistema para placas guía de cables para VX, VX IT

El sistema soporte variable en profundidad permite la fijación de los sistemas más habituales de placas guía de cables, fijación a todos los racks para redes de 800 – 1200 mm de profundidad con unión atornillada...

Introducción y recogida de cables

Guías de entrada de cables, variables en profundidad para TS, TE

Para TS y marcos de montaje de 19", permite la adaptación flexible de su longitud en la distancia de fijación entre los dos marcos de montaje de 19".

Introducción y recogida de cables

Placa guía de cables, vertical para TS 8

Para la fijación directa entre el marco de techo y suelo de un armazón de 2000 mm de altura, posición de montaje opcionalmente en el interior o en el exterior del nivel de fijación, ancho de placa 200 mm.

Introducción y recogida de cables

Placa guía de cables para TE

En los sistemas de racks TE una gestión del cableado vertical independiente del bastidor de la caja permite la fijación posterior, lateral de una placa guía de cables a marcos de montaje.

Introducción y recogida de cables

Ángulo soporte para guía combinada

Para una fijación variable de las guías combinadas entre dos chasis de sistema en el interior del armario.

Introducción y recogida de cables

Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Introducción y recogida de cables

Estribo guía de cables

Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en los laterales de las guías perfil de 482,6 mm (19").

Introducción y recogida de cables

Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Introducción y recogida de cables

Brida para cables snap-in

En dos variantes para un montaje rápido sin herramientas: para bloquear y para trenzar.

Introducción y recogida de cables

Soporte velcro para cables autoadhesivo

Aplicación universal en todos los racks para redes y servidores, cajas murales, placas de montaje y chapas de suelo.

Introducción y recogida de cables

Canal para cables

Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.

Introducción y recogida de cables

Juego de guiado de cables para puertas para VX, VX IT

Para optimizar el guiado de cables en la parte interior de las puertas del sistema de racks VX al utilizar una empuñadura CMC III.

Introducción y recogida de cables

Guía de entrada de cables para TS, TS IT

Para la fijación de cables con sujetacables o cierres de velcro, las guías de entrada de cables se fijan al perfil del bastidor y pueden asegurarse adicionalmente con un tornillo.

Introducción y recogida de cables

Canal para cables para el perfil vertical TS

Para montaje al perfil vertical del armario, a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje.

Introducción y recogida de cables

Gestor del cableado

Para el desvío de cables acorde al sistema, así como el alojamiento de reservas de cable y sobredimensiones. Los elementos pueden utilizarse a elección de forma individual o combinados.

Introducción y recogida de cables

Guía de entrada de cables, variable en profundidad para VX IT, TE

Para VX IT y TE. Permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".

Introducción y recogida de cables

Placa guía de cables para TX CableNet

En los sistemas de racks TX una gestión del cableado vertical independiente del bastidor de la caja permite la fijación posterior, lateral de una placa guía de cables a marcos de montaje.

Introducción y recogida de cables

Jaula para cables para TX CableNet

Para la captación y el guiado de cables en aplicaciones de redes.

Introducción y recogida de cables

Juego de escobillas para canal para cables VX IT

La escobilla mejora ópticamente la apariencia de las escotaduras realizadas para la entrada de cables en cualquier posición en el lateral, dorsal, puertas, chapas de suelo y techo.

Introducción y recogida de cables

Brida de velcro

El cierre de velcro permite soltar fácilmente cables instalados, pudiéndose añadir o separar los cables que se deseen, ideal para cables de datos delicados (fibra óptica /Cu).

Introducción y recogida de cables

Fijación de cables

Para la fijación segura de cables y tubos, la posibilidad de ensamblaje de la fijación permite el montaje de varias fijaciones, incluso de diferentes tamaños, con sólo 2 tornillos.

Introducción y recogida de cables

Estribo de alineación

Para alojar grandes cantidades de cable, para la fijación en la parte lateral de los perfiles de 482,6 mm (19") y marcos de montaje en armarios para redes de 800 mm de ancho.

Introducción y recogida de cables

Remache de aluminio

Para un montaje seguro de canales para cables y para la fijación de carriles soporte y carriles de montaje.

Introducción y recogida de cables

Canal para cables para VX IT, TX CableNet, Data Rack

Canal para cables con cubierta de cables abisagrada por ambos lados y extraíble.

Introducción y recogida de cables

Velcro

Para el guiado ordenado de cables, protege la cubierta de los cables, apertura y cierre sencillos, acortable individualmente.

Introducción y recogida de cables

Estribos guía de cables de F.O.

Para la colocación de cables de fibra óptica de alineación y tipo Jumper en las ranuras del cuerpo interior, una cinta elástica sujeta los diversos cables de fibra óptica hasta Ø 4,5 mm.

Introducción y recogida de cables

Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Para TS, PC, pupitre universal TP, zócalos, para la tracción en la entrada de cables.

Introducción y recogida de cables

Placa guía de cables para VX, VX IT

Para la recepción y guiado de cables en aplicaciones de redes y servidores.

Introducción y recogida de cables

Eslabones, fijación de 19"

Para un guiado estructurado de mazos enteros de cables, fijación de 19", peine de unión.

Introducción y recogida de cables

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Para recoger los cables instalados.

Introducción y recogida de cables

Bandeja para cables, 2 UA

Para alojar la línea de fibra óptica y cobre, los cables provinentes del patch-panel se conducen a través de las aberturas hasta la bandeja y pueden distribuirse por el lateral.

Introducción y recogida de cables

Panel de alineación con estribos de acero

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Introducción y recogida de cables

Eslabones para aplicación universal

Para un guiado estructurado de mazos enteros de cables, fijación allround para aplicación universal, peine de unión.

Introducción y recogida de cables

Guiado de cables en el nivel de 482,6 mm (19") Guías perfil en C

Para la fijación entre todos los niveles de 482,6 mm (19").

Introducción y recogida de cables

Panel de alineación con eslabones

Para el alineado horizontal de los cables de patch con travesaños portacables, permite la modificación y ampliación sencilla del cableado mediante la apertura de los travesaños portacables.

Introducción y recogida de cables

Cajón de 19" Para alojar sobrantes de cables

1 altura de rack, cajón para alojamiento de grandes dimensiones, ordenado, compacto y seguro dentro de los niveles de 19", posibilidad de montaje entre dos niveles de 19", independientemente del sistema de armario.

Introducción y recogida de cables

Panel de alineación con estribos plásticos

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Introducción y recogida de cables

Panel de alineación de F.O., 1 UA 482,6 mm (19")

1 altura de rack, los 4 estribos guía de cables de F.O. integrados en el frontal permiten la alineación de un máx. de 48 fibras.

Introducción y recogida de cables

Bandeja para cables, ajustable en profundidad para VX IT, TE 8000

Para un guiado de cables protegido entre la zona de montaje frontal y trasera.

Introducción y recogida de cables

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Con escotadura de 390 x 40 mm (2 alt.rack) o 390 x 20 mm (1 alt.rack) con escobilla, posibilidad de alojamiento de estribos de recogida de cable.

Introducción y recogida de cables

Panel de alineación con tapa frontal

Espacio de guiado de cables con escotaduras en la parte posterior, equipado con tapa y cierres rápidos delante para un acceso óptimo, inserción por la parte posterior a través de escotadura con cepillos.

Introducción y recogida de cables

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Para alojar cables de F.O. y de cobre.

Introducción y recogida de cables

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Permite el guiado sencillo y oculto de cables, también de grandes cantidades, dentro del nivel de montaje de 19", para facilitar la manipulación puede extraerse por completo la pantalla frontal a través de cierres rápidos.

Introducción y recogida de cables

Dedo para cables para VX IT

Para guiado de cables en alturas de rack.

Introducción y recogida de cables

Paso de cables para superficies de trabajo IW

Adecuado para taladros de Ø 60 mm. Para el paso de cables con conectores preconfeccionados puede extraerse la pieza giratoria y la tapa.