Puertas/Cierres Ventanas de inspección y paneles de mando Los indicadores, pulsadores, interruptores y otros instrumentos de mando se encuentran protegidos de polvo, líquidos y accesos no autorizados. Ventanas de inspección y paneles de mando Ventana para VX, TS, VX SE Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados. Leer más Ventanas de inspección y paneles de mando Ventanas Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados. Leer más Ventanas de inspección y paneles de mando Ventanas Acero inoxidable Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados. Material acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Leer más Ventanas de inspección y paneles de mando Cubierta de cristal acrílico Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas. Leer más Ventanas de inspección y paneles de mando Paneles de mando Para montaje en AE en lugar de una puerta, o para montaje en superficies suficientemente grandes para proteger los elementos de mando. Leer más