- Referencia:
- VX_IT 5301.423
- Descripción producto
- Para sustituir a las puertas existentes.
- Material
- Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Perfil vertical: aluminio, anodizado
Perfil horizontal: aluminio, pintado
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Color
- Empuñadura Confort VX, bisagras, perfil horizontal: RAL 9005
Perfil vertical: plateado
- Unidad de envase
- Puerta con empuñadura Confort VX para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
3 bisagras de 180°, montadas
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
- Observación
- Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 240°
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 16,142 kg
- Peso bruto
- 17,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
VX IT Puerta transparente aluminio, una pieza, para sustituir puertas existentes. Para racks de 800 mm de ancho, 2000 mm de alto, marco: marco aluminio extruido, 1 P.