Zócalo

Sistema de zócalo VX

El sistema de zócalo VX puede utilizarse para casi cualquier aplicación de armarios. Además de una elevada estabilidad ofrece una alta comodidad de montaje, ahorra tiempo y crea nuevas posibilidades para el equipamiento del zócalo.

Sistema de zócalo VX

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantallas para una entrada de cables flexible, incluyendo una ayuda de posicionamiento para facilitar el montaje del armario.

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de...

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo, con aireación para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para la ventilación del armario a través del zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con aireación. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje...

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo con escobilla para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para la introducción de cables en el zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con escobilla. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje de las pantallas con...

Sistema de zócalo VX

Sistema de zócalo VX

Sistema de zócalo VX

Pletinas para ensamblaje de zócalos para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Imprescindibles en caso de montaje de las pantallas de zócalo, laterales, de 100 mm o 200 mm, con un giro de 90° para conseguir una estabilización adicional durante el transporte de armarios ensamblados.

Sistema de zócalo VX

Pletina de fijación al suelo para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para la fijación del zócalo sin desplazar el armario o la fila de armarios ensamblados.

Sistema de zócalo VX

Fijación opcional de pantallas para VX para pantalla con escobilla, pantalla con aireación

Ángulo adicional para fijar las pantallas con escobilla o la pantalla con aireación en profundidad al sistema de zócalo VX.

Sistema de zócalo VX

Soporte de montaje para zócalo para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para el equipamiento de los zócalos con chasis de sistema o estribo de montaje. Adecuado para paneles de zócalo de 100 y 200 mm de altura de chapa de acero.

Sistema de zócalo VX

Soporte de fijación y distanciador para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para la fijación flexible de guías perfil en C o guías de entrada de cables. Montaje en el zócalo VX o al perfil del marco del armario.

Sistema de zócalo VX

Elemento de nivelación para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para compensar irregularidades del suelo en el lugar de ubicación de hasta máx. 15 mm. El montaje se realiza a través de la cantonera de zócalo.

Sistema de zócalo VX

Adaptador de zócalo para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para el montaje de las ruedas dobles 7495.000 o los pies de nivelación al sistema de zócalo VX.

Sistema de zócalo VX

Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para fijar a la cantonera del zócalo de 100 o 200 mm de altura.

Sistema de zócalo VX

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm, acero inoxidable

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión...

Sistema de zócalo VX

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm, acero inoxidable para VX, TS, VX SE

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión...

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo, laterales, 200 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX

Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo.

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX

Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo o para el equipamiento interior de zócalos ensamblados. Las pantallas de 100 mm de altura pueden montarse y combinarse...

Sistema de zócalo VX

Soporte de montaje para zócalo para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

Para el equipamiento del zócalo con chasis de sistema o guías de entrada de cables. Adecuado para pantallas de zócalo de 100 y 200 mm de altura de chapa de acero y acero inoxidable.

Sistema de zócalo VX

Cubierta de ensamblaje para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

Para el cierre de la ranura entre dos zócalos ensamblados. Se precisa al ensamblar tres o más zócalos, para cerrar la ranura de la parte posterior.

Sistema de zócalo VX

Estera filtrante para pantallas de zócalo, con aireación

La estera filtrante se introduce por la parte trasera en la pantalla. Puede cortarse a la longitud deseada.

Sistema de zócalo VX

Adaptador de zócalo para ruedas dobles y pies de nivelación

Para el montaje de las ruedas dobles 7495.000 y los pies de nivelación al sistema de zócalo VX, AX.