Bandejas para aparatos Bandeja para aparatos para fijación a las perforaciones de sistema de 19" Bandejas para equipos con fijación al troquel del sistema de 19". Bandeja para aparatos para fijación a las perforaciones de sistema de 19" Bandeja para equipos, montaje fijo para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet Para montaje fijo entre dos niveles de fijación 19". Leer más Bandeja para aparatos para fijación a las perforaciones de sistema de 19" Bandeja para equipos 1 UA, montaje fijo Troquel de sistema de 482,6 mm (19") 482,6 mm (19")/535 mm (métrico), soporte para pequeños componentes activos, como por ej. módems o mini hubs en niveles en pulgadas o métricos, capacidad de carga: 10 kg. Leer más Bandeja para aparatos para fijación a las perforaciones de sistema de 19" Bandeja para equipos 2 UA, montaje fijo Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg Leer más Bandeja para aparatos para fijación a las perforaciones de sistema de 19" Bandeja para equipos, extraíble para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet Para montaje entre dos niveles de fijación 19". Leer más Bandeja para aparatos para fijación a las perforaciones de sistema de 19" Bandeja para equipos extraíble, 2 UA para un nivel de fijación de 482,6 mm (19") Este juego completo incluye la variante premontada incl. guías telescópicas, asa, escuadra de fijación y pasadores. Leer más