VX IT

Accesorios para VX IT

Todo lo que necesita para el equipamiento de armarios de distribución. Un amplio programa de accesorios para cualquier aplicación. Flexibilidad, facilidad de montaje y rentabilidad de fábrica.

Accesorios para VX IT

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Para la perfecta iluminación de sistemas de armarios y cajas TI.

Accesorios para VX IT

Módulo ventilador para VX IT, TS IT

Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales. Técnica de conexión sencilla y regulación de la velocidad energéticamente eficiente.

Accesorios para VX IT

Suelo

Los accesorios para el suelo del armario ofrecen flexibilidad en la configuración del suelo, así como en el transporte o la estabilización de los armarios. Pies de nivelación, ruedas y accesorios de transporte, chapas de...

Accesorios para VX IT

Laterales

Los diferentes tipos de laterales permiten cerrar sin herramientas los lados abiertos de los sistemas de armarios ensamblables y racks TI según las necesidades, manteniendo un elevado grado de protección.

Accesorios para VX IT

Sistemas de cierre

Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.

Accesorios para VX IT

Guiado de cables

Accesorios para una entrada flexible de los cables en los sistemas de cajas y armarios, así como para una eficiente gestión del cableado en cajas y armarios con retícula de 19": entradas de cables, placas de entrada de cables,...

Accesorios para VX IT

Guías deslizantes

Las guías deslizantes ofrecen una superficie de apoyo para los componentes que se fijan al nivel de 19" y soportan el peso de componentes pesados.

Accesorios para VX IT

Guías perfil

Guías perfil para montajes en pulgadas.

Accesorios para VX IT

Bandejas para aparatos

Creación de opciones de soporte y apoyo en el bastidor del armario o el nivel de 19". Guías telescópicas y asas complementan la gama de bandejas para equipos que pueden montarse en gran parte sin herramientas en los racks para...

Accesorios para VX IT

Puesta a tierra

Material de puesta a tierra para establecer una conexión segura del conector fusible y cumplir las normas de la VDE y las directrices para baja tensión. Cintas de puesta a tierra individuales o sistemas completos para la puesta a tierra...

Accesorios para VX IT

Power Distribution Unit PDU

Con la PDU compacta es posible dotar a cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En los racks para servidores IT el montaje se realiza sin herramientas en el espacio Zero-U. La gran variedad de funciones de medición...

Accesorios para VX IT

Power System Module PSM

Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo de bases de enchufe. Opcionalmente medición de tensión, corriente y consumo.

Accesorios para VX IT

Energy-Box, 482,6 mm (19") extraíble

Diseñado para alojar componentes de corriente continua y alterna, frontal extraíble para un acceso óptimo al espacio de cableado desde arriba y abajo.

Accesorios para VX IT

Conducción del aire/Eficiencia energética

Un guiado efectivo del aire hacia los componentes instalados, junto con el apantallamiento de los espacios abiertos dentro y alrededor del nivel de montaje de 19", reduce las pérdidas de caudal e incrementa la eficiencia energética de...