VX25 Ri4Power Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Soporte de barras Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Ir al producto Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Barras colectoras E-Cu Longitud: 2400 mm/barra. Ir al producto Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Elemento de distanciamiento para la reducción de la anchura de barra Para reducir la anchura de barra en pasos de 10 mm. Ir al producto Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Elementos de conexión para adaptación a las dimensiones de barras Para la adaptación de barras de tamaño 30x 10 hasta 60 x 10 en pasos de 10 mm. Ir al producto Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Técnica de conexión Ir al producto Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Protección contra contactos Ir al producto