Puesta a tierra Sistema de barras PE/PEN Sistema de barras PE/PEN. Sistema de barras PE/PEN Soporte de barras Conductor N Para el montaje de conductores neutros monofásicos o conductores PEN. Leer más Sistema de barras PE/PEN Barra E-Cu PE/PEN para VX Según DIN EN 13 601. Con taladros integrados. Leer más Sistema de barras PE/PEN Ángulo soporte PE/PEN para VX Para la fijación de la barrar PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 y 80 x 10 mm. Leer más Sistema de barras PE/PEN Pieza de ensamblaje E-Cu PE/PEN La combinación PE/PEN compuesta por barra, ángulo soporte y pieza de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1. Leer más