Placa de montaje parcial para lateral para compartimentación

Referencia: SV 9683.564

Con y sin boquilla de paso, para la fijación directa al lateral del área de función.

Referencia:
SV 9683.564
Ejecución
con boquilla de paso de material aislante
Descripción producto
Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparamenta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función
400 mm
Dimensiones
Anchura: 502 mm
Altura: 393 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,2 kg
Peso bruto
4,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
17,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177935075
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Placa de montaje parcial 600x400 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK