- Referencia:
- DK 7857.009
- Ejecución
- SAI on-line de doble conversión, categoría VFI-SS-111
- Descripción producto
- Los sistemas SAI de nuestro colaborador ABB se han integrado mecánica y eléctricamente de forma óptima en la infraestructura RiMatrix, siendo un componente imprescindible en la cadena de suministro de energía en el centro de datos. Protegen de forma fiable de perturbaciones y fallos en la red. Protegen de forma fiable de perturbaciones y fallos en la red.
- Ventajas
- Sencilla planificación gracias a los paquetes estándar definidos.
- Bajo consumo de energía
- Bajo mantenimiento y larga vida útil
- Posibilidad de ampliación y por lo tanto inversión escalonada con el crecimiento de la TI.
- La conexión a red en el software RiZone DCIM de Rittal se realiza por "plug & play" a través de controlador predefinido
- Funcionamiento
- Arquitectura paralela descentralizada con controladores independientes y conjuntos de baterías (opcional) asignados a los diferentes módulos
- Unidad de envase
- Módulo básico y módulo(s) UPS montados según especificación
Equipado con módulos de potencia UPS (según configuración)
- Opciones
- Paquetes de baterías externas con tiempos de autonomía estándares (ampliaciones posibles)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8 hasta 200 kW
- ABB UPScale TS 8 hasta 120 kW
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- Conexión a red trifásica
- Observación
- Sujeto al tipo seleccionado, sin baterías
- Monitorización
- Tarjeta de interfaz SNMP con funcionalidad cierre de servidor opcional
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 285 kg
- Código arancelario
- 94039910
- ETIM 7.0
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- Descripción producto
-
Sistemas UPS trifásicos de ABB con un grado de efectividad de hasta un 96 % en un funcionamiento de doble transductor, disponibles en las clases de potencia de 10 kW a 200 kW por rack.