- Referencia:
- SV 9635.360
- Ejecución
- Confort
- Funcionamiento
- Para la fijación mecánica y el contacto directo de aparellaje eléctrico sobre la placa
- Material
- Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Intensidad máx.
- 45 A
- Tensión de servicio
- 600 V (c.c.), 3~
- 690 V (c.a.), 3~
- N° de polos
- 3 polos
- Valores eléctricos UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V c.a.
- Cables de conexión (AWG)
- AWG 8
- Long. cable de conexión
- 100 mm
- Carriles soporte nº/al.
- 1 / 10 mm
- Tipo carril soporte
- ajustable
- Dimensiones
- Anchura: 45 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 34,5 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,64 kg
- Peso bruto
- 0,683 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,062
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177817326
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV Adaptador aparellaje 45 mm AWG 8 Confort