- Referencia:
- SV 3453.500
- Descripción producto
- Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, inactivada
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 16,5 x 15 mm
- Observación
- Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 35 ‐ 70 mm²
- Para grosor de barra
- 5 mm
- Unidad de embalaje
- 15 pza(s).
- Peso neto
- 1,515 kg
- Peso bruto
- 1,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177042704
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV BORNE DE CONEXION 35-70mm² - 15 P. D=5mm.