Sistemas de barras RiLine Adaptador/Soporte OM - accesorios Adaptador/Soporte OM - accesorios Regleta de conexión para adaptador/soporte OM Para ampliar la anchura de montaje. Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Pin de unión para adaptador/soporte OM Para la unión mecánica del adaptador/soporte OM. Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Bloque de pins para marco soporte Para la fijación y el posicionamiento seguro de los contactos de las combinaciones de dispositivos de arranque motor. Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Bloque de pins Plus para dispositivo de arranque con fijación elevada del contactor Para dispositivo de arranque con fijación elevada del contactor Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Carril soporte 35 x 10 mm para adaptador/soporte OM Para fijación al chasis del adaptador o al marco soporte. Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Carril soporte 35 x 15 mm para adaptador/soporte OM Para fijación al chasis del adaptador. Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Carril soporte 35 x 7,5 mm para adaptador/soporte OM Para montaje en adaptadores OM de 55 mm de ancho. Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Juego de cables para adaptador OM con borne de tracción Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de aparatos de distribución. Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Cables gemelos para adaptador OM con borne de tracción 2,5 – 16 mm² Cables de conexión preconfeccionados para la conexión individualizada de máx. dos aparatos de distribución por adaptador. Ir al producto Adaptador/Soporte OM - accesorios Marco soporte para adaptador/soporte OM Para anchura de adaptador de 45 mm/55 mm Ir al producto