Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Soporte de barras, 3 polos Alojamiento de barras según soporte de 30 x 10 a 100 x 10 mm. Soporte de barras, 3 polos Soporte de barras Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Leer más Soporte de barras, 3 polos Elementos de conexión para adaptación a las dimensiones de barras Para la adaptación de barras de tamaño 30x 10 hasta 60 x 10 en pasos de 10 mm. Leer más Soporte de barras, 3 polos Elemento de distanciamiento para la reducción de la anchura de barra Para reducir la anchura de barra en pasos de 10 mm. Leer más Soporte de barras, 3 polos Fijación de sistema Leer más