- Referencia:
- SK 3286.570
- Descripción producto
- Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Material
- Aluminio
- Adecuados para referencia
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Dimensiones
- Anchura: 945 mm
Altura: 765 mm
Profundidad: 20 mm
- Peso/UE
- 5,56 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Código arancelario
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK Metal filter for SK 3336.430/435/450