Acero inoxidable Cajas de mando Cajas de mando y sistemas de brazo soporte de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Cajas de mando Premium-Panel Acero inoxidable Premium-Panel de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), resistente a limpieza a alta presión. Leer más Cajas de mando Caja de mando con abertura frontal Acero inoxidable Caja de mando con abertura frontal de acero inox.1.4301 (AISI 304) con asas de plástico apto para la industria alimentaria. Combinable con el sistema de brazo soporte CP40, acero inoxidable. Leer más