- Referencia:
- CX 6720.000
- Ejecución
- Parte superior
- Descripción producto
- Cuatro anchos ofrecen las mejores condiciones para una monitorización individualizada y un montaje de tres piezas del sistema de pupitres CX.
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja
Cubierta con bisagras abajo, incl. retenedor de cubierta
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 515 mm
- Profundidad arriba
- 125 mm
- Profundidad abajo
- 245 mm
- Código IK
- IK10
- Observación
- Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte central y una inferior
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Material básico
- Chapa de acero
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 515 mm
Profundidad arriba: 125 mm
Profundidad abajo: 245 mm
- Nº de cierres
- 2
- Ejecución cierre
- Aldabilla
- Bombín de cierre
- Doble paletón 3 mm
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 15 kg
- Peso bruto
- 16,8 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177983687
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
Sistema de pupitres CX, parte superior para montaje de 3 piezas, An. 600 mm, chapa de acero