Accesorios para VX25

Sistema de zócalo VX

Lo mejor de cada uno. El sistema de zócalo VX para casi cualquier aplicación de armarios. Reúne las mejores funciones de los zócalos anteriores de Rittal en un concepto modular variable, con el cual, a pesar de sus pocas piezas, es posible conseguir mayor espacio, mayor comodidad de montaje, mayor ahorro de tiempo y mayor flexibilidad.

Sistema de zócalo VX

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm, acero inoxidable para VX, TS, VX SE

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión...

Sistema de zócalo VX

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm, acero inoxidable

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión...

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX

Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo o para el equipamiento interior de zócalos ensamblados. Las pantallas de 100 mm de altura pueden montarse y combinarse...

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo, laterales, 200 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX

Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo.

Sistema de zócalo VX

Accesorios para el sistema de zócalo VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Sistema de zócalo VX

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantallas para una entrada de cables flexible, incluyendo una ayuda de posicionamiento para facilitar el montaje del armario.

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de...

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo, con aireación para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para la ventilación del armario a través del zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con aireación. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje...

Sistema de zócalo VX

Pantallas de zócalo con escobilla para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para la introducción de cables en el zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con escobilla. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje de las pantallas con...

Sistema de zócalo VX

Pletina de fijación al suelo para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para la fijación del zócalo sin desplazar el armario o la fila de armarios ensamblados.

Sistema de zócalo VX

Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para fijar a la cantonera del zócalo de 100 o 200 mm de altura.

Sistema de zócalo VX

Soporte de montaje para zócalo para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para el equipamiento de los zócalos con chasis de sistema o estribo de montaje. Adecuado para paneles de zócalo de 100 y 200 mm de altura de chapa de acero.

Sistema de zócalo VX

Soporte de fijación y distanciador para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para la fijación flexible de guías perfil en C o guías de entrada de cables. Montaje en el zócalo VX o al perfil del marco del armario.

Sistema de zócalo VX

Elemento de nivelación para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para compensar irregularidades del suelo en el lugar de ubicación de hasta máx. 15 mm. El montaje se realiza a través de la cantonera de zócalo.

Sistema de zócalo VX

Cover caps, stainless steel para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.