Técnica de montaje de 19" Bastidores móviles Con un bastidor móvil se alcanza cómodamente la parte trasera de los componentes de 19". Según ejecución se encuentra disponible un ángulo de abertura de 130° o 180°. Bastidores móviles Bastidor móvil, pequeño para armarios VX, VX SE, AX de 600 y 800 mm de ancho Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19"). Ir al producto Bastidores móviles Juego de montaje para bastidor móvil pequeño VX y placa de montaje parcial VX Para montaje del bastidor móvil pequeño en AX, VX, SE o de una placa de montaje parcial (en combinación con bisagras para placa de montaje parcial). Ir al producto Bastidores móviles Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19"). Ir al producto Bastidores móviles Retenedor para bastidor móvil Mantiene el bastidor móvil en posición abierta. Ir al producto Bastidores móviles Juego de montaje para bastidor móvil grande VX Para montaje del bastidor móvil grande. Ir al producto Bastidores móviles Bisagra de 180º para bastidor móvil grande VX Para aumentar el ángulo de abertura de 130° a 180° en la posición de montaje más avanzada. Ir al producto Bastidores móviles Guías deslizantes para bastidor móvil Para el soporte de módulos electrónicos de 482,6 mm (19") de elevado peso en el bastidor móvil. Ir al producto